ZHCS240C December 2012 – June 2016 BQ27530-G1
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) 的 bq27530-G1 系统侧锂离子电池管理单元是一款微控制器外设,可提供针对单节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电量监测和充电控制。此器件只需很少的系统微控制器固件开发。与 bq2416x 单节开关模式充电器搭配使用,bq27530-G1 可管理一个嵌入式电池(不可拆卸)或一个可拆卸电池组。
bq27530-G1 使用获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量监测,可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和运行状况 (%) 等信息。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq27530-G1 | DSBGA (15) | 2.61mm x 1.96mm |