ZHCSBC5C July 2013 – May 2017 TAS5760L
PRODUCTION DATA.
TAS5760L是一款立体声 I2S 输入器件,具有硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、多种增益选项并且电源运行电压范围较大,支持其适用于多种 应用非常有用。TAS5760L运行电压范围为 4.5V 至15VDC 的标称电源电压。
输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 120mΩ DS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48-Pin TSSOP封装,在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。
整个 TAS5760xx 系列均采用 48-Pin TSSOP封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且 不要求引脚至引脚兼容, 但希望解决方案实现最小化的应用,TAS5760M 和 TAS5760L 器件可采用 32 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。TAS5760xx 系列所有器件的 I2C 寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5760L | HTSSOP (48) | 12.50mm x 6.10mm |
HTSSOP (32) | 11mm × 6.2mm |
NOTE:
热限值由 TAS5760xxEVM 确定