ZHCSG89B
May 2017 – July 2019
AFE4410
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
简化方框图
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
社区资源
5.3
商标
5.4
静电放电警告
5.5
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
精确、连续的心率监测:
高达 100dB 的动态范围可实现精确心率监测
用于在可穿戴设备上持续运行的低电流,其典型值为:
对于 LED 为 30µA,对于接收器为 25µA
发送器:
4 个采用共阳极配置的 LED
高达 200
mA 的 8 位可编程 LED 电流
支持同时点亮两个 LED 的模式
可编程 LED 导通时间
同时支持 3 个 LED,适用于优化型 SpO
2
测量、HRM 或多波长 HRM
平均电流为 30µA,可满足典型的心率监测情形:
20mA 设置、60µs 脉冲持续时间、
25Hz 采样率
接收器:
支持 3 路时分多路复用 PD 输入
以 24 位二进制补码格式表示 PD 的电流输入
TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC
(
范围高达 ±127µA),用于每个 LED 和环境光相位
ADC 输出端的数字环境减法
跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
具有带宽可配的噪声滤波器
接收器在约 1µA/Hz 的采样率(例如 25µA/25
Hz)下运行
硬件断电模式:约 0µA 电流
灵活的脉冲排序和时序控制
通过外部时钟或者内部振荡器作为参考时钟
采样深度为 128 的 FIFO:
可针对各阶段编程设定分区
可通过引脚来选择 I
2
C、SPI 接口
工作温度范围:-20°C 至 +70°C
2.6mm × 2.1mm、0.4mm 间距 DSBGA 封装
电源:
Tx:3V 至 5.25V
Rx:1.8V 至 1.9V(LDO 旁路),
2.0V 至 3.6V(LDO 使能)
IO:1.7V 至 Rx_SUP