ZHCSGE7A January 2017 – July 2017 TPS548B22
PRODUCTION DATA.
TPS548B22 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制的紧凑型单相降压转换器。该器件针对空间受限类电源系统而设计,可实现高精度、高效率和快速瞬态响应,易于使用,且使用的外部组件较少。
该器件采用 全差动传感和 TI 的集成 FET,高侧导通电阻为 4.1mΩ,低侧导通电阻为 1.9mΩ。此外,该器件还具备 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。具有竞争力的特性 包括:超低的外部组件数、精准的负载和线路调节、输出电压设定值精度、自动跳过或 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。
TPS548B22 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS548B22 | LQFN-CLIP (40) | 7.00mm x 5.00mm |