ZHCSIK2
July 2018
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化原理图
解决方案面积
4
说明 (续)
5
器件和文档支持
5.1
文档支持
5.1.1
相关文档
5.2
接收文档更新通知
5.3
社区资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
术语表
6
机械、封装和可订购信息
1
特性
具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
精度为 0.5% 的 I
2
C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
可编程热负荷曲线。完全可配置的热、温、凉、冷阈值
电源路径管理,用于系统供电和电池充电
动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
利用高级 I
2
C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器。
I
2
C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
超低 Iddq,可延长电池寿命
10nA 运输模式电池 Iq
在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
支持系统循环通电和硬件重置
12 位 ADC
可以对充电电流、电池热敏电阻和电池、输入和系统 (PMID) 电压进行监控
通用 ADC 输入
常开 1.8V VDD LDO,支持高达 10mA 的负载
20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
总解决方案尺寸为 12mm
2