ZHCU397A December 2017 – January 2022
此参考设计主要侧重于多通道高速模拟前端,通常应用于数字存储示波器 (DSO)、无线通信测试设备 (WCTE) 以及雷达等终端设备。此设计列出了多通道模拟前端的关键设计规格和设计难题,例如高采样率、通道间偏斜、确定性延迟和输入动态范围。此设计采用 3.2Gsps 双通道模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200,该器件具有引脚兼容规划器件,每通道采样率高达
5GSPS。本设计展示了确定性延迟以及小于 5ps 的最小通道间偏斜。在此设计中,有源平衡-非平衡变压器实现了 1.5GHz 的系统带宽。该设计还具有可选的变压器输入,允许对有源和无源模拟进行前端性能评估。