ZHCU763 March 2021
此参考设计演示了使用单一隔离的多通道固态继电器 (SSR)。该设计使用一个多通道数字隔离器和一个隔离式电源和共地栅极驱动电路来单独控制多个 SSR。该设计适用于额定电流高达 2A 的 24VAC 供电继电器,但可扩展至 240VAC 和更高的额定电流。每个 SSR 通道使用小于 75mm2 的空间,元件的最大高度约为 3mm,与机电继电器相比,可大大节省空间。使用单隔离电源可节省布板空间和 BOM 成本。