ZHCU781 August 2021
TIDA-050052 参考设计采用 TPS62903 3V 至 17V 输入电压降压转换器,专门开发用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。该设计使用 DCR 约为 48mΩ 的 1uH 电感器。整体解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 25mm2。该设计非常小巧,可实现高效的直流/直流转换和业内超低的工作静态电流 (IQ)。