ZHCU787B February 2018 – April 2021 DS90UB960-Q1
德州仪器 (TI) 的 DS90UB960-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 DS90UB960-Q1 的功能板,DS90UB960-Q1 是一种多功能解串器集线器,可使用标准同轴电缆通过 FPD-Link III 接口,接收来自最多 4 个单独数据流的串行传感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB960-Q1 可接收来自 200 万像素成像仪的数据,后者支持在 60Hz 帧速率下实现 1080p 全高清分辨率。DS90UB960-Q1 将多条数据流合并管理,提供符合 MIPI CSI-2 标准的输出,从而与下游处理器互连。
DS90UB960-Q1EVM 经配置,可与最多四个 DS90UB953-Q1 串行器进行通信。该模块具有一个四合一 Mini-FAKRA 连接器,一个四路 Mini-Fakra 转 4 倍单通道 FAKRA 电缆组件,支持同轴电缆供电电压配置,可连接最多四个摄像头模块(需自备)。每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,可通过 I2C 端口传输控制信息。摄像头同步和功能安全特性所需的通用 I/O 信号也利用该双向控制通道对 DS90UB960-Q1 中的寄存器、连接的串行器及其连接的远端 I2C 器件进行编程。该 EVM 还具有一个板载 MSP430,作为 USB2ANY 桥连接 PC,对器件进行评估。USB2ANY 与 Analog LunchPAD GUI 工具连接。
该 EVM 不可用于 EMI 测试。EVM 旨在为访问器件引脚提供便利,模块上提供用于监测或应用信号的抽头点、用于端接的附加焊盘以及多种连接器选项。