ZHCU867 March 2022
TIDA-050056 是一款 5V 至 17V 输入电压降压转换器的参考设计,适用于设计空间非常有限的应用。该参考设计采用 TPS629210-Q1 降压转换器,将输入电压降至 3.3Vout,不仅可为负载提供高达 1A 的电流,而且效率高、静态电流低。该设计采用的电感器为 1.5μH 电感器,DCR 约为 138mΩ 。包含所有外部元件的整体解决方案尺寸为 20mm2。该设计提供了高效的直流/直流转换、小尺寸解决方案,并具有业内最低的工作静态电流 (IQ)。同样的设计也适用于 TPS629210 器件,该器件与 TPS629210-Q1 引脚对引脚兼容。