ZHCU932A December 2021 – April 2022
TI 的 DLP® 技术为汽车动态地面投影 (DGP) 应用提供了一种完全可编程的高分辨率解决方案。DLP 技术的有效输入分辨率为 588 × 330,超过了现有的地面投影技术的分辨率。动态地面投影技术能够在同一模块内显示任何静态或视频图形,通过提供新的、创新的照明功能重新改变消费者对小型投影仪照明的看法。示例包括可以为车外周边区域提供照明或从一个侧视镜上投射汽车信息(如电动汽车充电水平和剩余电量、胎压警报、交通警告、转向指示、检查引擎灯警告、汽油量/里程等)的汽车“光毯”。地面投影还有其他增强功能,以帮助汽车与驾驶员和行人沟通,包括角落照明、倒车照明、车辆定制和停车指示灯。
DLP2021LEQ1EVM 是 DLP2021-Q1 光引擎评估模块 (EVM),可以通过加入 DLP2021-Q1 光引擎加速评估 DLP2021-Q1 芯片组。此模块整合了一组元件,包括 DLP2021-Q1 DMD、基于 FPGA 的 DMD 控制器和 TPS65100 PMIC,可提供一种用于评估动态地面投影技术的高效系统。DLP2021LEQ1EVM 包含 RGB LED,而 DLP2021LEWQ1EVM 包含单个白光 LED。在实验室环境中配合使用计算机进行 GUI 控制时,可使用该评估模块演示以下特性: