ZHCU958A February 2020 – February 2022 TPS546B24A
TPS546B24AEVM-2PH 评估模块 (EVM) 是一款带有两个 TPS546B24A 器件的两相降压转换器。TPS546B24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可在 2.95V 至 18V 的标称电源下运行。该器件可通过接口进行编程和监控。
两个 TPS546B24A 器件出厂默认配置为两相降压转换器。输出电流均匀地分配在两个器件中;正负输出端子连接在一起。