ZHCU976A January 2022 – December 2022 UCC28781
本用户指南介绍了如何操作 UCC28781EVM-053 以及如何评估该器件的各种性能指标。UCC28781EVM-053 实现了高压、宽输入电压、单输出 ZVSF 电源转换器的典型应用,采用 50V 至 500V 直流输入生成 15V 输出电源轨,从而提供高达 4A 的负载电流。该 EVM 还包括一种可在 90 VRMS 至 264 VRMS 的全球标准交流输入范围内运行的方法。
Other TMs