ZHCU989 February 2022
TI LM514x-Q1 系列汽车同步降压控制器具有 3.5V 至 100V 的输入工作电压范围(如表 1-1 所示),可为一系列应用提供灵活性、可扩展性和经优化的解决方案尺寸。该系列控制器可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性的直流/直流解决方案。提供的 EMI 缓解功能包括双随机展频 (DRSS) 或三角展频 (TRSS)、用于控制压摆率 (SR) 的栅极驱动器分离输出和集成式有源 EMI 滤波 (AEF)。所有控制器的最大额定工作结温为 150°C,并符合 AEC-Q100 1 级标准。
| 直流/直流控制器 | 单通道或双通道 | VIN 范围 | 控制方法 | 栅极驱动电压 | 同步输出 | 减轻 EMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM25141-Q1 | 单通道 | 3.8V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 不适用 | SR 控制,TRSS |
| LM25143-Q1 | 双通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | SR 控制,TRSS |
| LM25148-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS |
| LM25149-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS,AEF |
| LM5141-Q1 | 单通道 | 3.8V 至 65V | 峰值电流模式 | 5V | 不适用 | SR 控制,TRSS |
| LM5143-Q1 | 双通道 | 3.5V 至 65V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | SR 控制,TRSS |
| LM5145-Q1 | 单通道 | 5.5V 至 75V | 电压模式 | 7.5V | 180° 相移 | 不适用 |
| LM5146-Q1 | 单通道 | 5.5V 至 100V | 电压模式 | 7.5V | 180° 相移 | 不适用 |
| LM5148-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS |
| LM5149-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS,AEF |
LM5149-Q1EVM-400 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步降压直流/直流稳压器。该器件具有 15V 至 72V 的宽输入电压范围,可提供 12V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度并可以通过修改反馈电阻值进行调节,从而允许用户根据需要定制输出电压。
该 EVM 中的 LM5149-Q1 同步降压控制器具有以下特性:
该 EVM 的自由运行开关频率为 400kHz,可根据需要与更高或更低的频率同步。此外,相对于内部时钟具有 180° 相移的同步输出信号 (SYNCOUT) ,可用于双相领导者/跟随者配置。VCC 和栅极驱动 UVLO 在低输入电压条件下保护稳压器,每个通道的 EN 引脚可满足应用特定上电和下电要求。
LM5149-Q1 采用尺寸为 5.5mm × 3.5mm 的 24 引脚 VQFN 封装,可实现具有高密度、较少元件数的直流/直流解决方案。更多信息,请参阅 LM5149-Q1 3.5V 至 80V 同步降压直流/直流控制器数据表。使用 LM5149-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制稳压器设计方案。若要优化元件选择并检查线路和负载范围内的预测效率性能,请下载 LM5149-Q1 Quickstart Calculator。