ZHCUA32A February 2010 – January 2022
TPS40305EVM-488 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,通过 12V 输入总线在高达 10A 的电流下提供 1.8V 固定输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40305 高性能、1/2 输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。