ZHCUA49A February   2014  – January 2022

 

  1.   LMZ31710 并联用户指南
  2. 说明
  3. 入门
  4. 测试点说明
  5. 操作说明
  6. 电流限值
  7. 性能数据
  8. 2 个 LMZ31710 并联物料清单
  9. 2 个 LMZ31710 并联原理图
  10. 4 个 LMZ31710 并联物料清单
  11. 104 个 LMZ31710 并联原理图
  12. 11修订历史记录

LMZ31710 并联用户指南

LMZ31710 器件是一款具有 2.95V 至 17V 输入、10A 输出的 SIMPLE SWITCHER® 电源模块,它在一个薄型 QFN 封装内集成了 PWM 控制器、功率 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件。对于需要超过 10A 电流的应用,可以并联最多六个 LMZ31710 器件。本用户指南提供有关正确使用测试板的信息并描述了电路板上的测试点和跳线。