TPSI3050Q1EVM 评估模块(EVM)可帮助设计人员评估 TPSI3050-Q1 隔离式开关驱动器的运行情况和性能。本用户指南介绍了该 EVM 的连接器、测试点描述、工作模式、原理图、物料清单和电路板布局布线。TPSI3050-Q1 是一款 5kVRMS 增强型隔离式开关驱动器,具有 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流。该器件能够产生 10V 稳压次级电源。此稳压电源允许选择各种 MOSFET 或 SCR。EVM 包含两个采用 D2PAK 封装的背对背 650V 和 42A NMOS 以便于测试,并提供空间供装配一个采用 TO247-3 封装的 SCR。电路板的输入和输出连接是端子块,可轻松实现有线连接。该 EVM 的额定负载高达 500VDC/350VRMS 和 4A。电路板包含多个用于监测 TPSI3050-Q1 功能的测试点。此外,该 EVM 包含一个 3.3V LDO 为 VDDP 供电,该 LDO 位于电池和 TPSI3050-Q1 输入端之间,具有 3.3V 输出。该 EVM 可使用户测试多个应用,如交流/直流固态继电器(SSR)、电池管理和预充电电路。
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|