ZHCUA80 February   2022 LMQ66430 , LMQ66430-Q1

 

  1.   LMQ66430-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1设置
    1. 1.1 测试点
    2. 1.2 跳线
  4. 2操作
    1. 2.1 快速入门
  5. 3原理图
  6. 4电路板布局
  7. 5物料清单
  8. 6测试结果
    1. 6.1 LMQ66430-2EVM 测试结果
      1. 6.1.1 效率和负载调节
      2. 6.1.2 负载瞬态
      3. 6.1.3 输出纹波和热像图

LMQ66430-Q1 EVM 用户指南

德州仪器 (TI) LMQ66430-2EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMQ66430-Q1 宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LMQ66430-Q1 是一款易于使用的同步降压转换器,能驱动高达 3A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMQ66430-2EVM 具有 3.3V 输出电压和 2.2MHz 开关频率。默认情况下,此 EVM 安装有 LMQ66430MC3RXBRQ1。此 EVM 可支持整个 LMQ664x0-Q1 系列的器件,方法是将默认 IC 与系列中的其他变体进行互换,包括非车用级器件。其他特性、详细说明和可用选项,请参阅数据表。

表 1-1 器件和封装配置
EVM U1 频率 展频 电流 引脚 13 修整
LMQ66430-2EVM LMQ66430MC3RXBRQ1 2200 kHz 启用 3A MODE/SYNC
图 1-1 LMQ66430-2EVM 电路板

GUID-B5F70B40-D946-48A4-8F46-18A24BA14C02-low.gif