ZHCUA81 May 2022 TPS62901-Q1 , TPS62902-Q1 , TPS62903-Q1
TPS6290x-Q1 (BSR196) 便于评估 TPS6290x-Q1 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器,其采用具有可润湿侧翼的小型 2.2mm x 2mm VQFN 封装。BSR196-003 使用 3A TPS62903-Q1,通过 3V 至 18V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR069-002 使用 2A TPS62902-Q1,通过 3V 至 18V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR069-001 使用 1A TPS62901-Q1,通过高达 18V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPS6290x-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的高效低 IQ1 级降压转换器,适用于各种汽车应用,比如: