ZHCUA99 January 2022
DEM-FDA-DGN-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGN (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对 TI 高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。此原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号接口。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出;该 EVM 可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模和断电控制的外部 SMA 连接器。