ZHCUAA9A June 2020 – August 2022
本用户指南介绍了 TPS23734 评估模块 (EVM)。TPS23734 评估模块 (TPS23734EVM-094) 包含 TPS23734 的评估和基准电路,后者是一款适用于 4 级 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 4 级 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。TPS23734EVM-094 适用于 5V 有源钳位正激式高效率 25W 解决方案。