ZHCUAB6A July 2021 – September 2022
LM38020EVM 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 80V 直流/直流降压稳压器。此 EVM 在 6V 至 80V 的宽输入电压范围工作,能够以 400kHz 开关频率提供 5V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。该模块设计采用具有以下特性的 LMR38020F 同步降压转换器:
LMR38020 转换器采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装,可实现高密度、低元件数的直流/直流解决方案。LMR38020EVM 评估模块符合 LMR38020 和 LMR38020-Q1 降压转换器的要求。有关封装信息,请参阅表 1-1。
| 转换器 | IC | 封装 |
|---|---|---|
| U1 | LMR38020-Q1 | 带有 PowerPAD 的 8 引脚 SO 封装 (4.89mm × 3.90mm) |
| LMR38020 |