ZHCUAB9C November 2018 – October 2021 UCC20520 , UCC21320-Q1 , UCC21520 , UCC21520-Q1 , UCC21521 , UCC21530
UCC2x5xxEVM-286 评估模块旨在评估 TI 的 5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器系列;此系列具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流,可驱动 Si MOSFET、IGBT 和 WBG 器件(如 SiC 和 GaN 晶体管)。本用户指南介绍了分别用于评估 UCC21520DW、UCC20520DW、UCC21521CDW 和 UCC21530DWK 的 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286。为了评估 UCC2x5xx 系列中的其他隔离式驱动器,TI 建议用户在对本用户指南所述 EVM 中的器件进行开关之前先仔细阅读数据表。本用户指南以 UCC21520EVM-286 评估模块为主要示例,并相应重点介绍了 UCC21520EVM-286、UCC20520EVM-286、UCC21521CEVM-286 和 UCC21530EVM-286 之间的主要差异。