ZHCUAC9A January   2021  – May 2021

 

  1.   TPS6290xEVM-069 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 SS/TR 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 MODE/S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
  5. 3安全说明
  6. 4 测试结果
  7. 5 电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

TPS6290xEVM-069 评估模块

TPS6290xEVM-069 (BSR069) 有助于评估 TPS6290x 采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装的 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容降压转换器。BSR069-003 使用 3A TPS62903 通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR069-002 使用 2A TPS62902 通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR069-001 使用 1A TPS62901 通过高达 17V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPS6290x 是一款高效率、低 IQ 降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子应用(例如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像机、工业 PC、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算)以及任何具有 12V 输入电压或 1-4 芯锂电池包的应用。