ZHCUAE3A February 2019 – April 2021 ISOW1412
本用户指南介绍了带有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485 收发器的评估模块 (EVM)。该 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,以便使用 20 引脚 DFM 封装的 ISOW1412 器件进行数据传输系统的快速开发和分析。
此评估模块仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。为防止损坏 EVM,作为 LDO 输入电源的电压必须保持在 0V 到 12V 范围内,并且施加到器件电源或数据输入/输出引脚的电压必须保持在数据表“推荐操作条件”部分中指定的 0V 到 5.5V 范围内。