ZHCUAI1 July   2021

 

  1.   TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 EVM 特性和修改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 启用电平转换器和可调节阈值电压
      3.      电源良好电平转换器
      4. 1.2.3 NR/SS 电容器
      5. 1.2.4 前馈电容器
      6. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      7. 1.2.6 环路响应测量
      8. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量
  5. 3测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  8. 6物料清单

TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南

在反相降压/升压 (IBB) 拓扑中使用时,TPS6291xEVM-161 (BSR161) 有助于评估 TPS6291x 采用小型 2mm × 2mm QFN 封装、2A 和 3A 引脚对引脚兼容的低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) 降压转换器。BSR161-001 使用 3A TPS62913 通过 3V 至 11.5V 的输入电压输出 -5V 的输出电压。由于 TPS6291x 的噪声极低,因此可高效替代需要负输出电压的噪声敏感型电路中的低压降 (LDO) 线性稳压器,这些电路包括用于电信基础设施的光学模块,用于医疗、测试和测量以及航空航天和国防应用的仪表和运算放大器。