ZHCUAI5 June   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电气参数
  5. 3应用原理图
  6. 4EVM 图片
  7. 5测试装置和步骤
    1. 5.1 EVM 测试设置原理图
    2. 5.2 测试设备
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 输出调节和交叉调节
    3. 6.3 稳态波形
    4. 6.4 启动波形
    5. 6.5 动态响应
    6. 6.6 短路保护
    7. 6.7 Bode Plots
    8. 6.8 热像图
  9. 7原理图
  10. 8物料清单
  11. 9EVM 布局

摘要

LM5157EVM-FLY 评估模块展示了 LM5157 特性和性能,后者可作为宽输入非同步反激式控制器,为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的不同应用。PCB 有两个铜层。