ZHCUAK2 April   2021

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器

本用户指南介绍 TPS92682-Q1 恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式在耦合电感器 SEPIC 配置中的规格、电路板连接说明、特性、运行和使用情况。TPS92682-Q1 器件采用了固定频率峰值电流模式控制技术,具有可编程开关频率、斜率补偿和软启动功能。其他特性还包括宽输入电压范围(4.5V 至 65V)、可编程展频频率调制、可编程故障处理和可调节输出电流设置。本文档还提供了完整的原理图、印刷电路板布局以及物料清单。