ZHCUAO2A September   2021  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 前馈电容器
      3. 1.2.3 VSET/MODE 电阻器
      4. 1.2.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 输入/输出连接器和跳线说明
  5. 3安全说明
  6. 4测试结果
  7. 5电路板布局
  8. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  9. 7修订历史记录

摘要

TPSM8286xAA0xEVM 有助于评估 TPSM82864AA0SRDJR 和 TPSM82866AA0SRDJR 4A 和 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块(具有 DCS-Control,采用 3.5mm × 4mm x 1.4mm 超模压塑料 QFN 封装),以及 TPSM82864AA0HRDMR 和 TPSM82866AA0HRDMR 4A 和 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块(具有 DCS-Control,采用 3.5mm × 4mm x 1.8mm 超模压塑料 QFN 封装)。EVM 提供 1.2V 输出电压,输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,精度为 1%。TPSM82864A 和 TPSM82866A 是适用于以下应用的高效小型解决方案:

  • FPGA、CPU 和 ASIC 等应用中的负载点 (POL) 电源
  • 光学模块
  • 医疗成像
  • 工业运输
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 其他空间受限型应用