ZHCUAP1A December 2022 – January 2023
此参考设计引入了创新型电路拓扑,可为混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的大型直流链路电容器进行预充电。此参考设计采用的系统无需微控制器,可在 5V 电源电压下运行。此参考设计采用 TPSI3052-Q1,具有 5kVRMS 的增强型隔离额定值。TPSI3052-Q1 器件集成了层压变压器来实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用分立式隔离偏置电源。此外,TPSI3052-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电,从而监测电流。此参考设计可支持高达 800V 的系统,高达 4AAVG 的充电电流,可为高达 2mF 的负载电容充电。