ZHCUAT0 November 2022 TMAG5170
在设计任何最终产品时,多个学科的工程师合作创建最终设计的情况并不少见。通常,机械工程师可能会留出可以放置电子元件的区域,并提供必须适合 PCB 的区域限制。电气工程师可借助仿真工具进行布局和电路设计,从而优化大多数器件的性能。但是,磁性位置传感器通常不适合此种操作。对于这些器件,工程师面临的挑战是,在获得磁体的形状、材料和位置后,SPICE 建模器无法确定输入磁场。然而,在定义传感器放置以及选择要在最终产品中使用的磁体时,了解这一信息至关重要。如果不考虑这些细节,总设计周期时间可能会因为重复的原型设计和验证测试构建而延长。
磁感应增强测距工具旨在提供一个易于访问的仿真平台,以便能够快速提供仿真磁场和器件输出数据。通过对完整的机电响应进行建模,可以大大减少原型设计中猜来猜去的麻烦。该工具通过使用开源 Python 库 MagPyLib 实现。