ZHCUAT8 January 2023
该评估模块适用于评估 TI 功能安全合规型 UCC5880-Q1 这款具有高级保护功能的 20A 隔离式双通道分离输出栅极驱动器。此 EVM 专用于驱动 EV/HEV 应用中的大功率 SiC MOSFET。包含多种保护功能,如 DESAT 短路保护、软关断、VCE 过压钳制、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) 集成了先进的诊断、保护和监控功能。开发了专用 GUI,用于配置和评估 UCC5880-Q1。此评估模块具有引脚输出,支持用于高功率双脉冲测试和短路测试的 450A 1200V 碳化硅模块 CAB450M12XM3 连接。
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|