本用户指南描述了 ADS131B26Q1EVM-PDK 的设计和操作。此评估模块 (EVM) 是一款适用于 ADS131B26-Q1 的评估板,ADS131B26-Q1 是一款适用于电动汽车 (EV) 电池管理系统 (BMS) 的完整模拟前端 (AFE)。该 AFE 集成了两对同步采样、高精度、24 位模数转换器 (ADC) 通道,可以高分辨率和高精度对电池电流和电池包电压进行冗余测量。EVM 可用于评估 ADS131B26-Q1 的各个方面。本用户指南介绍了 ADS131B26Q1EVM-PDK 的操作。本文档中的评估板、评估模块 和 EVM 等术语指的是 ADS131B26Q1EVM-PDK。术语 PHI 控制器、PHI 和主机 与将 EVM 连接到 PC 的精密主机接口 (PHI) 控制器板具有相同的含义。本文档包含完整的电路描述、原理图和物料清单。