ZHCSGG4 June 2017 LM1086-MIL
PRODUCTION DATA.
LM1086-MIL 是一款稳压器,在负载电流为 1.5A 时具有 1.5V 的最大压降。该器件具有与德州仪器 (TI) 行业标准 LM317 相同的引脚。
需要两个电阻来设置 LM1086-MIL 的可调节输出电压版本的输出电压。固定输出电压版本集成了调节电阻器。通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要输入电容器。输出电容器可以替换为陶瓷和适当的 ESR。
LM1086-MIL 电路包括齐纳微调带隙参考、电流限制和热关断。由于 LM1086-MIL 稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。超过最大输入到输出差分电压将导致输出短路。通过在调节引脚和输出端之间连接固定电阻器,LM1086-MIL 也可用作精密电流调节器。
对于 需要 更大的输出电流的应用,请参阅 LM1084(对于 5A 版本)和 LM1085(对于 3A 版本)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM1086-MIL | WSON (8) | 4.00mm x 4.00mm |
| DDPAK/TO-263 (3) | 10.18mm × 8.41mm | |
| TO-220 (3) | 14.986mm × 10.16mm |