ZHCSCQ7A August 2014 – November 2014 LM3643
PRODUCTION DATA.
可拍照手机白色 LED 闪光灯
LM3643 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3643 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。LM3643 升压闪存驱动器可提供的总 LED 电流为 1.5A (ILED1 + ILED2)。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,每个驱动器最多能够提供 1.5A 电流(例如:ILED1 = 1.5A 和 ILED2 = 0FF;ILED1 = 0FF 和 ILED2 = 1.5A;或者电流低于 1.5A 的电流配置:ILED1 = 950mA,ILED2 = 250mA)。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。
LM3643 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。
该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(最大值) |
---|---|---|
LM3643 | 芯片级球状引脚栅格阵列 (DSBGA) (12) | 1.69mm x 1.31mm |