ZHCSEV5C February 2007 – January 2016 LM5109B
PRODUCTION DATA.
LM5109B 器件是一款经济高效的高电压栅极驱动器,专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。悬空
高侧驱动器能够在高达 90V 的电源轨电压下工作。输出通过经济高效的 TTL 和
CMOS 兼容输入阈值独立控制。稳健可靠的电平转换技术同时拥有高运行速度和低功耗特性,并且可提供从控制输入逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。该器件在低侧和高侧电源轨上提供了欠压锁定功能。该器件采用 8 引脚 SOIC 和耐热增强型 8 引脚 WSON 封装。
器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM5109B | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
WSON (8) | 4.00mm x 4.00mm |