ZHCSG70B
March 2017 – July 2019
LMK04616
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
简化原理图
4
修订历史记录
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
开发支持
5.1.1.1
时钟设计工具
5.1.1.2
时钟架构
5.1.1.3
TICS Pro
5.2
接收文档更新通知
5.3
社区资源
5.4
商标
5.5
静电放电警告
5.6
Glossary
6
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
ZCR|144
MPBGA77A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsg70b_oa
zhcsg70b_pm
1
特性
双环路 PLL 架构
超低噪声(10kHz 至 20MHz):
1966.08MHz 频率下 48fs RMS 抖动
983.04MHz 频率下 50fs RMS 抖动
122.88MHz 频率下 61fs RMS 抖动
122.88MHz 时具有 –165dBc/Hz 本底噪声
JESD204B 支持
一次性、脉冲和连续 SYSREF
16
个差动输出时钟(处于
8 个
频率组中)
介于 700mVpp 和 1600mVpp 之间的可编程输出摆幅
每个输出对可配置为 SYSREF 时钟输出
16 位通道分频器
最小 SYSREF 频率为 25kHz
最大输出频率为
2GHz
精密数字延迟,动态可调
数字延迟 (DDLY) ½ × 时钟分配路径频率(最大 2GHz)
60ps 步长模拟延迟
50% 占空比输出分配,1 至 65535
(偶数和奇数)
4 个
基准输入
输入丢失时采用保持模式
自动和手动切换模式
信号损失 (LOS) 检测
在 16 个有源输出下的典型功耗为 1.05W
通常由 1.8V(输出、输入)和 3.3V 电源(数字、PLL1、PLL2_OSC、PLL2 内核)供电
完全集成的可编程环路滤波器
PLL2
PLL2 相位检测器频率高达 250MHz
OSCin 倍频器
集成式低噪声 VCO
内部功率调节:优于
–80dBc PSRR(在 VDDO 上)
(对于 122.88MHz 差动输出)
3 线制或 4 线制 SPI 接口(
4
线制为默认设置)
–40ºC 至 +85ºC 工业环境温度
支持 105ºC PCB 温度(在散热焊盘上测量)
LMK04616:
10mm × 10mm NFBGA-144 封装,间距为 0.8mm