ZHCSEI5A March 2013 – January 2016 LMX2485Q-Q1
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
LMX2485Q-Q1 是一款带有辅助性整数 N PLL 的低功耗、高性能 Δ-Σ 分数 N PLL。该器件采用 TI 高级工艺制造。
凭借 Δ-Σ 架构,低偏移频率下的分数杂波被推至回路带宽之外的更高频率。将杂波和相位噪声能量推至更高频率的能力是调制器阶数功能的直接体现。与模拟补偿不同,LMX2485Q-Q1 采用的数字反馈技术对于温度变化和晶圆制造工艺变化的抗扰度较高。LMX2485Q-Q1 Δ-Σ 调制器经编程最高可达四阶,允许设计人员根据需要选择最优调制器阶数,从而满足系统对于相位噪声、杂波和锁定时间的要求。
对 LMX2485Q-Q1 进行编程的串行数据通过三线制高速 (20MHz) MICROWIRE 接口进行传输。LMX2485Q-Q1 提供精确的频率分辨率、低杂波、快速编程以及改变频率的单字写入功能。这使其成为直接数字调制 应用的理想选择。此类应用的 N 计数器通过信息直接调制。LMX2485Q-Q1 采用 4.0mm × 4.0mm × 0.8mm 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMX2485Q-Q1 | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |