ZHCSD33A November 2014 – December 2014 MSP430FR5739-EP
PRODUCTION DATA.
(一些注释的参数仅支持 –40°C 至 85°C)
德州仪器 (TI) 573MSP430FRx 系列超低功率微控制器包含多个器件,该系列器件具有嵌入式 FRAM 非易失性存储器,超低功率 16 位 MSP430™ CPU,以及针对多种应用的不同外设。 此架构,FRAM,和外设,与 7 种低功率模式组合在一起,针对在便携式和无线感测应用中实现延长电池寿命进行了优化。 FRAM 是一款全新的非易失性存储器,此存储器将 SRAM 的速度,灵活性,和耐久性与闪存的稳定性和可靠性结合在一起,总体能耗更低。 其外设包括:1 个 10 位模数转换器 (ADC)、1 个具有基准电压生成和滞后功能的 16 通道比较器、3 个支持 I2C、SPI 或 UART 协议的增强型串行通道、1 个内部直接存储器访问 (DMA)、1 个硬件乘法器、1 个实时时钟 (RTC)、5 个 16 位定时器和数字 I/O。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
MSP430FR5739-EP | VQFN (40) | 6.00mm x 6.00mm |
本节给出了 MSP430FR5739 器件采用 RHA 封装时的功能框图。