DATA SHEET
具有关断功能的 OPAx355 200MHz CMOS 运算放大器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 单位增益带宽:450MHz
- 宽带宽:200MHz GBW
- 低噪声:5.8nV/√Hz
- 出色的视频性能
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.05°
- 0.1dB 增益平坦度:75MHz
- 输入范围包括接地
- 轨至轨输出(在 100mV 以内)
- 低输入偏置电流:3pA
- 低关断电流:3.4μA
- 启用和禁用时间:100ns 和 30ns
- 热关断
- 单电源工作电压范围:2.5V 至 5.5V
- MicroSIZE 封装