ZHCS959D June 2012 – September 2016 OPA4188
PRODUCTION DATA.
OPA4188 运算放大器采用 TI 专有的自动归零技术,可在时间和温度范围内提供低偏移电压(25µV,最大值)以及近似为零的漂移。此类微型、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗以及不超过
15mV 电源轨电压的轨到轨输出摆幅,非常适用于工业 集成电机驱动器解决方案。。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
该器件的四路版本采用 14 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装和 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA4188 | SOIC (14) | 8.65mm x 3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |