ZHCSDA2B February 2015 – April 2015 SN65LVDS93A-Q1
PRODUCTION DATA.
SN65LVDS93A-Q1 Flatlink™ 发送器在单个集成电路上包含了四个 7 位并联负载串行输出移位寄存器、一个 7X 时钟合成器以及五个低压差分信号 (LVDS) 线路驱动器。 凭借这些功能,该器件可通过 5 条平衡双股线同步发送 28 位单端低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 数据,这些数据将由 SN75LVDS94 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板等兼容接收器来接收。
发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿逐个载入寄存器。 可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。 CLKIN 的频率会进行 7 倍倍频,然后用于以串行方式分 7 位时间片上传数据寄存器。 接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。 CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。
SN65LVDS93A-Q1 无需外部元件或者很少,而且也无需控制。 发送器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传输对于用户而言是透明的。 用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向 CLKSEL 输入高电平)或下降沿(向 CLKSEL 输入低电平),以及能够使用关断/清零 (SHTDN) 引脚。 SHTDN 是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。 该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。
SN65LVDS93A-Q1 额定工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65LVDS93A-Q1 | TSSOP (56) | 14.00mm x 6.10mm |

Changes from A Revision (February 2015) to B Revision
Changes from * Revision (February 2015) to A Revision