ZHCSH06S April 1999 – November 2016 SN74LVC1G80
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVC1G80 器件是一款单路正缘触发 D 型触发器,专为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。
当数据 (D) 输入处的数据满足设置时间要求时,该数据将传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。
NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将裸片用作封装。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LVC1G80DBV | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
SN74LVC1G80DCK | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |
SN74LVC1G80YZP | DSBGA (5) | 1.41mm × 0.91mm |