DATA SHEET
SN74LVC8T245-Q1 具有可配置电压转换和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 控制输入 VIH/VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- VCC 隔离特性 - 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),所有输出均处于高阻抗状态
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模式 (A114-A)
- 100V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)