ZHCSFW8 December 2016 TAS5414C
PRODUCTION DATA.
TAS5414C 器件是一款四通道 D 类音频放大器,专为汽车类音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源供电下,能够以低于 1% 的 THD+N 持续为 4Ω 负载提供四通道 23W 功率。每个通道还能够以 1% 的 THD+N 为 2Ω 负载提供 38W 的功率。TAS5414C 采用单端模拟量输入。此器件的 D 类数字脉宽调制 (PWM) 拓扑可大大提升传统线性放大器解决方案的效率。在正常音乐播放条件下,这有助于将放大器功耗减降低 10%。该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,从而帮助缩短制造过程中的测试时间。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TAS5414C | HTQFP (64) | 14.00mm x 14.00mm |
| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2016 年 12 月 | * | 最初发布。 |