ZHCSG71 March 2017 TAS6424L-Q1
PRODUCTION DATA.
TAS6424L-Q1 器件是一款 4 通道数字输入 D 类音频放大器,专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 4 通道的 27W 输出功率;当负载为 2Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 27W 的输出功率。。与传统的线性放大器解决方案相比,D 类拓扑技术显著提高了器件效率。输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。
4.5V 至 18V 的宽电源电压范围有助于将启停 应用中的音频失真降至最低程度。
该器件融合了要求苛刻的 OEM 应用领域所需的 所有 功能。该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合的高频扬声器,以帮助缩短制造过程中的测试时间。
该器件采用 56 引脚 HTSSOP PowerPAD ™封装,外露散热焊盘朝上。
有关引脚兼容的 2 通道器件信息,请参阅 TAS6422-Q1 器件。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS6424L-Q1 | HSSOP (56) | 18.41mm × 7.49mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2017 年 3 月 | * | 初始发行版。 |