ZHCSFX0B November 2016 – August 2017 TLV2316-Q1 , TLV316-Q1 , TLV4316-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV316-Q1(单路)、TLV2316-Q1(双路)和 TLV4316-Q1(四路)器件构成了低功耗通用运算放大器系列。该器件系列将轨至轨 输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 400µA)等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为 12nV/√Hz)相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 的应用。TLVx316-Q1 的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件系列因此备受高阻抗传感器接口的青睐。
TLVx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。产品组合中最新补充的这款低压 CMOS 运算放大器与 TLVx313-Q1 和 TLVx314-Q1 系列相结合,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选项,可以满足各种应用的 需求提供了灵活性和便利性。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV316-Q1 | SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm |
TLV2316-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
TLV4316-Q1 | TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm |