ZHCSFQ3B November 2016 – November 2017 TLV62568
PRODUCTION DATA.
TLV62568 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的开关能够提供高达 1A 的输出电流。
在中等负载或重载条件下,该器件运行在脉宽调制 (PWM) 模式下,开关频率为 1.5MHz。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至 2μA 以下。
TLV62568 的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 诸如输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件提供 SOT-23 和 SOT563 两种封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV62568 | SOT-23 (5) | 2.90mm x 2.80mm |
TLV62568P | SOT-23 (6) | |
TLV62568 | SOT563 (6) | 1.60mm x 1.60mm |
TLV62568P | SOT563 (6) |
空白