ZHCSE86A October 2015 – October 2015 TMP107-Q1
PRODUCTION DATA.
TMP107-Q1 数字输出温度传感器支持以菊花链方式总计连接 32 台设备。 每个传感器具有唯一的 5 位地址,存储于电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中。 TMP107-Q1 能够以 0.015625°C 的分辨率读取温度,在 -20°C 至 +70°C 温度范围内的精度达 ±0.4°C。 在具有高精度要求的应用中,TMP107-Q1 是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。
器件名称 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TMP107-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |