ZHCSEE7 November 2015 TMP175-Q1 , TMP75-Q1
PRODUCTION DATA.
TMP75-Q1 和 TMP175-Q1 器件属于数字温度传感器,是负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器 (ADC) 提供低至 0.0625°C 的分辨率。这两款器件采用行业标准 LM75 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装。
TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容。TMP175-Q1 器件允许一条总线上最多连接 27 个器件。TMP75-Q1 允许一条总线上最多连接 8 个器件。TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 均具备 SMBus 报警功能。
TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 器件是各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择。TMP75-Q1 生产单元已完全通过可追溯 NIST 的传感器测试,并且已借助可追溯 NIST 的设备使用 ISO/IEC 17025 标准认可的校准进行验证。
TMP175-Q1 和 TMP75-Q1 器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMPx75-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
日期 | 修订版本 | 注释 |
---|---|---|
2015 年 11 月 | * | 最初发布。 |